CSS-Y-8P-VA
Código do item:103008717

Descrição do produto
- Acessórios para ligação em serie com diagnóstico serie
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS-Y-8P-VA
Número de artigo (Número de encomenda)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Versãoadaptador Y
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 8 polos2 x conector, 8 polos
Peso bruto47g
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaMetal, V4A
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento54,5mm
Largura38mm
Altura20mm
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Corrente operacional nominal4.000mA
Acessórios
Informação do produtoSolenoide de segurança e sensores
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/09/2026, 06:18