CSS-Y-A-8P
Código do item:101209414

Descrição do produto
- O conector fornece tensão de operação aos canais de segurança.
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193864
Descrição do tipo de produtosCSS-Y-A-8P
Número de artigo (Número de encomenda)101209414
EAN (European Article Number)4030661388793
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Propriedades globais
VersãoConector final
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 8 polos
Peso bruto21g
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento43mm
Largura16,5mm
Altura16,5mm
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Corrente operacional nominal4.000mA
Acessórios
Informação do produtoSolenoide de segurança e sensores
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/11/2026, 01:30