CSS-Y-A-8P-VA
Código do item:103008718

Descrição do produto
- O conector fornece tensão de operação aos canais de segurança.
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS-Y-A-8P-VA
Número de artigo (Número de encomenda)103008718
EAN (European Article Number)4030661525181
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Propriedades globais
VersãoConector final
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 8 polos
Peso bruto20g
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaMetal, V4A
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento43mm
Largura16,5mm
Altura16,5mm
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Corrente operacional nominal4.000mA
Acessórios
Informação do produtoSolenoide de segurança e sensores
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 11:35