CST 180-1 KPL
Código do item:101177198

Descrição do produto
- Atuação do sensor possível pela lateral e pelo topo
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194525
Descrição do tipo de produtosCST 180-1 KPL
Número de artigo (Número de encomenda)101177198
EAN (European Article Number)4030661307985
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Material dos terminais de fixaçãoPlástico
Peso bruto35g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24,4mm
Largura do atuador46mm
Altura do atuador25mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material MintageAtuador CST 180-1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/10/2026, 16:51