CST 30-1
Código do item:101209887

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCST 30-1
Número de artigo (Número de encomenda)101209887
EAN (European Article Number)4030661386829
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto47g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuadorM30
Largura do atuador15mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Atuador CST 30-1
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Porcas M30
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 00:43