CST 34-S-1
Código do item:101181085

Descrição do produto
- Atuação pelo lado frontal
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194571
Descrição do tipo de produtosCST 34-S-1
Número de artigo (Número de encomenda)101181085
EAN (European Article Number)4030661314921
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto85g
Dados mecânicos
Área ativalateral
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador35mm
Largura do atuador102mm
Altura do atuador27mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/09/2026, 17:34