CST 34-S-2
Código do item:101196101

Descrição do produto
- Atuador com dupla bobina
- para maior tolerância ao desalinhamento
- Atuação do sensor possível pela lateral e pelo topo
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930202
Descrição do tipo de produtosCST 34-S-2
Número de artigo (Número de encomenda)101196101
EAN (European Article Number)4030661363882
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto50g
Dados mecânicos
Área ativalateralNa frente
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador35mm
Largura do atuador102mm
Altura do atuador27mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/10/2026, 20:55