CST 34-V-1
Código do item:101181429

Descrição do produto
- Atuação pelo topo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCST 34-V-1
Número de artigo (Número de encomenda)101181429
EAN (European Article Number)4030661315973
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto22g
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador35mm
Largura do atuador102mm
Altura do atuador27mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/09/2026, 20:09