DHS-150-BKBU-L
Código do item:137000626

Descrição do produto
- Para portas com fechamento à esquerda
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931223
Descrição do tipo de produtosDHS-150-BKBU-L
Número de artigo (Número de encomenda)137000626
EAN (European Article Number)8905236107610
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
MaterialAço
Material dos acionadoresPlástico
Material da placa de montagemAço
Material de corpo do punhoPlástico
Peso bruto2.000g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de acionamento, mínimo50N
Orientação, forçar, força de acionamentoA força de acionamento corresponde, no mínimo, à força de bloqueio especificada do encravamento de segurança. Dependendo da situação de montagem e da natureza da porta, este valor pode ser superior.
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador60mm
Largura do atuador194,2mm
Altura do atuador71,8mm
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.O bloqueio de segurança não está incluído do fornecimento.
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Parafusos de segurança unidirecionais
Orientação
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)Montagem somente na parte externa do dispositivo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/09/2026, 01:01