DHS-U1-BKWH
Código do item:103053675

Descrição do produto
- Without electrical connection
- Door handle in an ergonomical design
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosDHS-U1-BKWH
Número de artigo (Número de encomenda)103053675
EAN (European Article Number)4030661640457
Número eCl@ss, versão 12.027-33-01-90
Número eCl@ss, versão 11.027-33-01-90
Número eCl@ss, versão 9.027-33-01-90
Número ETIM, versão 7.0EC000229
Número ETIM, versão 6.0EC000229
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material de corpo do punhoPMMA translúcido
Peso bruto227g
Material do suportePlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto do parafuso3,5Nm
Conceção dos parafusos de fixação do corpo do punho2x Torx Plus T20x25
Binário de aperto dos parafusos de fixação do corpo do punho2,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento202mm
Largura40mm
Altura84mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -40 ... +75 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/08/2026, 20:29