DIM 1.2 24 VAC/DC
Código do item:101126707
Arquivo

Código para encomenda
Código ACE Schmersal164197
Descrição do tipo de produtosDIM 1.2 24 VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-11
Número ETIM, versão 7.0EC001448
Número ETIM, versão 6.0EC001448
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto192g
Propriedades globais - Características
Número de saída de relé (1-canal)2
Dados mecânicos
FixaçãoPara dois furos de acordo com DIN 43660 ou uma fixação rápida para perfil padronizado de acordo com DIN EN 50022
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento75mm
Largura55mm
Altura110mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos10 g / 11 ms
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo50Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo60Hz
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"10 V…Ua
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 V…3 V
Dados elétricos, Saída digital
Corrente máxima de saída150mA
VersãoRelé com contacto de comutação isento de potencial
Dados elétricos - saídas de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-1250VAC
Potência, categoria de aplicação AC-15A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-133A
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/10/2026, 05:38