DP2/15
Código do item:167002052

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13033915
Descrição do tipo de produtosDP2/15
Número de artigo (Número de encomenda)167002052
EAN (European Article Number)7895054062707
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso duplo
FormatoRetangular
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor da parte superior do invólucroverde
Cor do elemento de contatoVermelho e Verde
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto22g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Curso de atuação6mm
Força de acionamento, aproximada2N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento30mm
Largura57mm
Altura14mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento70 x 70mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g / 20 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação 3.000/h
Orientação
Orientação (geral)Lente central verde
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/11/2026, 12:29