DP3/01
Código do item:167002053

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13010001
Descrição do tipo de produtosDP3/01
Número de artigo (Número de encomenda)167002053
EAN (European Article Number)7895054057338
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso duplo
FormatoRetangular
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de contatoVermelho e Verde
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Curso de atuação6mm
Força de acionamento, aproximada2N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento36mm
Largura56mm
Altura15mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento70 x 70mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g / 20 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação 3.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/11/2026, 08:27