E111
Código do item:167002068

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal140000
Descrição do tipo de produtosE111
Número de artigo (Número de encomenda)167002068
EAN (European Article Number)7895054083092
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoElemento de contato
FormatoAção lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto38g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Extensão da abertura dos contatos6
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionM3.5 screw terminals
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm², rígido0.5 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento41mm
Largura27,5mm
Altura36mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-1510A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132,75A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 3.000/h
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA)
Etiquetagem dos contatos13 - 14 21 - 22
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/11/2026, 05:15