E2 36/05
Código do item:167002083

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13010705
Descrição do tipo de produtosE2 36/05
Número de artigo (Número de encomenda)167002083
EAN (European Article Number)7895054057659
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de comando com retenção
FormatoCogumelo
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de contatoverde
Cor do anel frontalCromado
Peso bruto31g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Mecanismo de mola integradoSim
Mecanismo de pressão externaSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiocom
Mínima resistência mecânica50.000comutações
Curso de atuação6mm
Força de acionamento, aproximada2N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura29,5mm
Diâmetro total36mm
Diâmetro do cabeçote de atuação36mm
Cor do anel frontal30mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g / 20 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação 10/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 09:52