E233
Código do item:167002096

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal140015
Descrição do tipo de produtosE233
Número de artigo (Número de encomenda)167002096
EAN (European Article Number)7895054083665
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoElemento de contato
FormatoAção lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto127g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Número de normalmente fechados3
Número de normalmente abertos3
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
DesbloqueioEmpurrar para desbloquear
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Extensão da abertura dos contatos6
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionM3.5 screw terminals
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm², rígido0.5 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento41mm
Largura27,5mm
Altura111,5mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-1510A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132,75A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 3.000/h
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA)
Etiquetagem dos contatos13 - 14 21 - 2231 - 3243 - 4453 - 5461 - 62
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 14:31