EDAN6
Código do item:101019612

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- para um potenciômetro padrão
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDAN6
Número de artigo (Número de encomenda)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
VersãoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Material dos alternarPlástico
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobPreto
Peso bruto80g
Propriedades globais - Características
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem28mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem63mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Diâmetro55mm
Cor do anel frontal29,5mm
Comprimento da manopla28mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Furo do suporte do potenciómetro30 … 40 mm
Diâmetro máximo da haste6mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoOs potenciômetros não estão incluídos no fornecimento e devem ser pedidos aos respetivos fabricantes: Os potenciômetros não estão incluídos no fornecimento e devem ser pedidos aos respetivos fabricantes.
Orientação
Orientação (geral)Para montar o potenciômetro são disponibilizados um furo central roscado e outros três furos
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 11:10