EDLHWS
Código do item:101006433

Descrição do produto
- 6 mm colar de protecção contra contatos não intencionais
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
- iluminável
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDLHWS
Número de artigo (Número de encomenda)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso IluminadoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresVidro
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatobranco
Cor do anel frontalPrata
Colour of the bezelblack
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
iluminávelSim
Rebordo empoladoSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem20mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Altura da superfície de contato0,5mm
Diâmetro da superfície de contato20mm
Cor do anel frontal29,5mm
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
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/11/2026, 17:26