EDLMGN/501
Código do item:101190141

Descrição do produto
- com membrana
- Simbolos claramente visíveis debaixo de membrana transparente
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
- iluminável
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDLMGN/501
Número de artigo (Número de encomenda)101190141
EAN (European Article Number)4030661603346
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso IluminadoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembrana
Material dos acionadoresVidro
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatoverde
Cor do anel frontalPrata
Colour of the bezelblack
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
vedaçãoSim
Montagem elemento frontalSim
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem501
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem14mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Altura da superfície de contato0,5mm
Diâmetro da superfície de contato20mm
Cor do anel frontal29,5mm
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
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Orientação
Orientação (geral)A membrana protege o botão contra poeira de moagem ou outras substâncias pastosas e viscosas.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/11/2026, 22:58