EDLRGNV/501
Código do item:101192111

Descrição do produto
- com bloqueio
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- iluminável
- Grau de proteção IP65
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDLRGNV/501
Número de artigo (Número de encomenda)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso IluminadoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresVidro
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatoverde
Cor do anel frontalPrata
Colour of the bezelblack
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
DesbloqueioPressiona para destravar
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem501
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem2,5mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Altura da superfície de contato0,5mm
Diâmetro da superfície de contato20mm
Cor do anel frontal34,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 18:13