EDP40.VWS
Código do item:101006180

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDP40.VWS
Número de artigo (Número de encomenda)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersãoBotão de impulso cogumeloMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAluminium, anodised
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatobranco
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto55g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão2N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem19mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação37mm
Cor do anel frontal34,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento60 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 17:13