EDRR50.VHRT
Código do item:101024299

Descrição do produto
- interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 49 mm
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDRR50.VHRT
Número de artigo (Número de encomenda)101024299
EAN (European Article Number)4030661608648
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de parada de emergência com travamentoMontagem elemento frontal
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresAluminium, anodised
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatovermelho
Cor do anel frontalgold
Peso bruto114g
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência"Sim
Montagem elemento frontalSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de pressão externaSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
DesbloqueioRotating-draw-unlatcher
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
Curso de atuação5mm
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem29mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem60mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação49mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 07:19