EDRRS40RT/EFR.EDRRS
Código do item:103007005
Arquivo

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Atuador de metal
- destravamento por chave
- altura frontal de 35 mm
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEDRRS40RT/EFR.EDRRS
Número de artigo (Número de encomenda)103007005
EAN (European Article Number)4030661448602
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de parada de emergência com travamentoMontagem elemento frontal
FormatoMecanismo de mola externo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatored and silver
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto60g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de pressão externaSim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
DesbloqueioKey draw unlatching
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
Curso de atuação5mm
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem29mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro da tampa37,5mm
Diâmetro do cabeçote de atuação39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Altura com chave inserida35mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 40mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELMScope of delivery with spring element EFR.EDRRS, grounding connection
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/09/2026, 07:01