EDRZ40RT
Código do item:101177107

Descrição do produto
- Liberação através de movimento de puxar
- interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 38,5 mm
- altura frontal de 29 mm
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal119182
Descrição do tipo de produtosEDRZ40RT
Número de artigo (Número de encomenda)101177107
EAN (European Article Number)4030661484709
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de parada de emergência com travamentoMontagem elemento frontal
FormatoMecanismo de mola integrado
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresAluminium, anodised
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatovermelho
Cor do anel frontalgold
Peso bruto80g
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência"Sim
Montagem elemento frontalSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
DesbloqueioLibera ao puxar
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
Curso de atuação5mm
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem29mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem60mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação38,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 40mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/11/2026, 00:48