EF303SF.1
Código do item:101006587

Descrição do produto
- Conector flat tipo plug-in
- Posição da flange de montagem 1
- 11-12; 23-24 (Etiquetagem dos contatos)
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal134114
Descrição do tipo de produtosEF303SF.1
Número de artigo (Número de encomenda)101006587
EAN (European Article Number)4030661614809
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoElemento de contato
FormatoAção lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto19g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Extensão da abertura dos contatos3 mm contato normalmente aberto (NA)
3 mm contato normalmente fechado (NA)
3 mm contato normalmente fechado (NA)
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s
Posição da flange de montagem1
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionConector flat tipo plug-in
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta com mola de segurança
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Etiquetagem dos contatos11-1223-24
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 07:05