EFMH
Código do item:101171324

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931184
Descrição do tipo de produtosEFMH
Número de artigo (Número de encomenda)101171324
EAN (European Article Number)4030661484501
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-26
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-26
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-26
Número ETIM, versão 7.0EC001020
Número ETIM, versão 6.0EC001020
Informações adicionais, dados para encomendaNota: Esquadro de montagem para interruptores em conjunto com as cabeças do equipamento para as séries N e E
Propriedades globais
VersãoFlange de montagem
FormatoFlange de montagem para interruptor de posição
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPA
Cor da flange de montagemPreto
Cor dos parafusos de fixaçãoPrata
Peso bruto2g
Dados mecânicos
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Material dos parafusos de fixaçãoAço inoxidável (V4A)
Dados mecânicos - dimensões
Largura29mm
Altura17mm
Profundidade42mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 04:24