EFR.1
Código do item:101031749

Descrição do produto
- Elemento da mola
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEFR.1
Número de artigo (Número de encomenda)101031749
EAN (European Article Number)4030661606347
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoElemento da mola
FormatoElemento de mola EFR sem proteção de contacto
Material do invólucroPlástico
Peso bruto35g
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Fixaçãoflange de montagem
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 05:14