EFR.EDRRS
Código do item:103006489

Descrição do produto
- Elemento da mola
- Ligação à terra
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEFR.EDRRS
Número de artigo (Número de encomenda)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoElemento da mola
FormatoElemento de mola EFR com proteção de contacto
Material do invólucroPlástico
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Fixaçãoflange de montagem
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/10/2026, 06:41