EL
Código do item:101006553

Descrição do produto
- Impressão com simbolo de lâmpada incandescente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEL
Número de artigo (Número de encomenda)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto20g
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo1Nm
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/11/2026, 13:21