ELDE.NGB24
Código do item:101165998

Descrição do produto
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 3
- LED amarela indica
- 24 VAC/DC
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal134071
Descrição do tipo de produtosELDE.NGB24
Número de artigo (Número de encomenda)101165998
EAN (European Article Number)4250116200672
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMódulo LED
FormatoCom LED integrado
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto20g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, generalidadesSim
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Designação dos terminaisEN 50005EN 50013
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Etiquetagem dos contatosX1 - X2
Indicação de Estado
Cor do LEDamarelo
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/11/2026, 17:58