ELE230
Código do item:101006534

Descrição do produto
- não adequado para operações com lâmpadas de filamento ou de brilho
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal134085
Descrição do tipo de produtosELE230
Número de artigo (Número de encomenda)101006534
EAN (European Article Number)4250116201105
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto30g
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo1Nm
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 230 VAC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 12:06