ELEK
Código do item:101167368

Descrição do produto
- Impressão com símbolo LED
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosELEK
Número de artigo (Número de encomenda)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoElemento luminoso
FormatoElemento soquete com base Ba9S
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto20g
OrientaçãoImpressão com símbolo LED
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionConexão de polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 2 x 0,08 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade51mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Etiquetagem dos contatosX1 - X2
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Iluminação tem de ser pedida separadamente
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 12:09