ELK
Código do item:101022278

Descrição do produto
- Impressão com simbolo de lâmpada incandescente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosELK
Número de artigo (Número de encomenda)101022278
EAN (European Article Number)4030661448572
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Iluminação tem de ser pedida separadamente
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto17g
OrientaçãoImpressão com simbolo de lâmpada incandescente
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com mola de fixação, WAGO-Cage-Clamp
Secção mínima dos cabos de conexão, 2 x 0,08 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2 x 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade51mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/11/2026, 11:56