EMEGBV
Código do item:101006525
Arquivo

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- com LED integrado
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEMEGBV
Número de artigo (Número de encomenda)101006525
EAN (European Article Number)4030661614847
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoRedondo
Material do anel frontalmetal
Cor do invólucroAmarelo
Peso bruto40g
Sinalização visual, ópticaLuz permanente
Dados mecânicos - dimensões
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem12mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem71mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo elemento luminoso
Altura da cúpula9,5mm
Diâmetro do invólucro20mm
Cor do anel frontal34,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/11/2026, 21:50