EMEGN/ELE230
Arquivo
Código do item:101006518

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
- com LED integrado
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEMEGN/ELE230
Número de artigo (Número de encomenda)101006518
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula elevadaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemVedações
Material do invólucroPlástico
Material do anel frontalmetal
Cor do invólucroverde
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto65g
Sinalização visual, ópticaLuz permanente
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem12mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem60mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo elemento luminoso
Diâmetro total29,5mm
Altura da cúpula9,5mm
Diâmetro do invólucro20mm
Cor do anel frontal29,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Tensão de operação110 ... 230 VAC
Medição da tensão de operação110 ... 230 VAC
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/07/2026, 04:32