EMLH.VGB
Código do item:101006225

Descrição do produto
- cúpula elevada
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- para blocos de terminais leves
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEMLH.VGB
Número de artigo (Número de encomenda)101006225
EAN (European Article Number)4030661548647
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula elevadaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemVedações
Material do invólucroVidro
Material do anel frontalAlumínio
Cor do invólucroAmarelo
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura20mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total35mm
Altura da cúpula6mm
Diâmetro do invólucro11mm
Cor do anel frontal35mm
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
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 00:29