EMLRT/515
Código do item:101187465

Descrição do produto
- cúpula plana
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
- para blocos de terminais leves
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEMLRT/515
Número de artigo (Número de encomenda)101187465
EAN (European Article Number)4030661604114
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãosinalizadores luminosos
FormatoCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemVedações
Material do invólucroVidro
Material do anel frontalAlumínio
Cor do invólucrovermelho
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem515
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem14mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro do invólucro25mm
Cor do anel frontal29,5mm
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
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/11/2026, 19:55