EML.VWS/101
Código do item:101187464
Arquivo

Descrição do produto
- cúpula plana
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- para blocos de terminais leves
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEML.VWS/101
Número de artigo (Número de encomenda)101187464
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãosinalizadores luminosos
FormatoCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemVedações
Material do invólucroVidro
Material do anel frontalAlumínio
Cor do invólucrobranco
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem101
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem2,5mm
Diâmetro total35mm
Altura da cúpula0,5mm
Diâmetro do invólucro11mm
Cor do anel frontal34,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 03:58