ESS32S1/EKM211
Código do item:103014592

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosESS32S1/EKM211
Número de artigo (Número de encomenda)103014592
EAN (European Article Number)4030661497570
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadora com chave yaleMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do tambor da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do tambor da fechaduraPrata
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto90g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador2
Número de chave de posição3
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Desbloqueiodestravamento por chave
Posição de retirada da chavePosição I
Posição com retençãoesquerda - direita
Resistência mecânica, dispositivos de comando100.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda55°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita55°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Segredo da chaveEKM211
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem33mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal29,5mm
Diâmetro do tambor da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Altura com chave inserida60mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Chave
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Orientação
Orientação (geral)Invólucro especial sob pedido
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/08/2026, 20:00