EST21S1.V/EKM33
Código do item:101190607
Arquivo

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- destravamento por chave
- À prova de vandalismo
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEST21S1.V/EKM33
Número de artigo (Número de encomenda)101190607
EAN (European Article Number)4030661473062
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersãoKey - Selector maintained spring-return switchMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do tambor da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do tambor da fechaduraPrata
Cor do anel frontalPrata
Propriedades globais - Características
Chave removível na posição neutraSim (1)
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de posições de contato2
Número de pino atuador1
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Desbloqueiodestravamento por chave
Posição de retirada da chavePosição 0
Posição de toquedireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando100.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita55°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Segredo da chaveEKM33
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem16mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal34,5mm
Diâmetro do tambor da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Altura com chave inserida39mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Chave
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Orientação
Orientação (geral)Invólucro especial sob pedido
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/09/2026, 16:32