EWS21
Código do item:101006377

Descrição do produto
- retorno ao centro
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEWS21
Número de artigo (Número de encomenda)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadorMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do anel frontalAlumínio
Material dos alternarPlástico
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobPreto
Peso bruto45g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador1
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita70°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor0,2N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem28mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal29,5mm
Comprimento da manopla28mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/11/2026, 15:21