EWS21ÖBB/3K
Código do item:103058733

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEWS21ÖBB/3K
Número de artigo (Número de encomenda)103058733
EAN (European Article Number)4030661661384
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutador
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAlumínio, revestido a plástico
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto93g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador1
Número de chave de posição2
Número de elementos de contacto, máximo3
Anti-torsion protectionSim
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Elemento de atuaçãoAtuador triangular
Posição com retençãodireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita70°
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor16N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem5mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal36mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima3mm
Espessura do frontal do painel, máxima12mm
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM30 x 1
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/09/2026, 08:28