EWT32DB
Código do item:101028782

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEWT32DB
Número de artigo (Número de encomenda)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoselector switch
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAlumínio, revestido a plástico
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto80g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de posições de contato2
Número de pino atuador2
Número de chave de posição1
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Elemento de atuaçãoAtuador quadrado
Posição de toqueesquerda
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda35°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita35°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor16N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem5mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal36mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima14mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 22:30