Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Chave de segurança de posição
  2. EX-235 invólucro metálico com atuador

EX-235 invólucro metálico com atuador

Arquivo
EX-235 Pinos de pressão S

EX-235 Pinos de pressão S

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Zona EX 2 e 22
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Pinos de pressão com fixação central 4S

EX-235 Pinos de pressão com fixação central 4S

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Pino de pressão com roldana R

EX-235 Pino de pressão com roldana R

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Pino de pressão com roldana com fixação central 4R

EX-235 Pino de pressão com roldana com fixação central 4R

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca com roldana 1R

EX-235 Alavanca com roldana 1R

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca com roldana K

EX-235 Alavanca com roldana K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca de roldana 3K

EX-235 Alavanca de roldana 3K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca de roldana 4K

EX-235 Alavanca de roldana 4K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca de roldana K4

EX-235 Alavanca de roldana K4

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca basculante com roldana 1H

EX-235 Alavanca basculante com roldana 1H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria
Arquivo
Alavanca basculante com roldana H200

Alavanca basculante com roldana H200

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

EX-235 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca tipo haste 10H

EX-235 Alavanca tipo haste 10H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca basculante com roldana 12H

EX-235 Alavanca basculante com roldana 12H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria
Arquivo
EX-235 Alavanca basculante com roldana 14H

EX-235 Alavanca basculante com roldana 14H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria