Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H
  2. EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H
EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H

EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
5 Produtos
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Item nº 103002133

Interruptor de posição EX

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Item nº 151194203

Interruptor de posição EX

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Item nº 151195516

Interruptor de posição EX

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Item nº 151189296

Interruptor de posição EX

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Item nº 151208708

Interruptor de posição EX

5 resultados encontrados