Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138
  2. EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138
EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

EX-335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
4 Produtos
EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

Item nº 151187362

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Item nº 153002805

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Item nº 151210085

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

Item nº 151211766

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

4 resultados encontrados