Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. EX-335 Alavanca basculante H
  2. EX-335 Alavanca basculante H
EX-335 Alavanca basculante H

EX-335 Alavanca basculante H

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
10 Produtos
EX-T4VH 335-12Z-3G/D

EX-T4VH 335-12Z-3G/D

Item nº 151187235

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-T4VH 335-11Z-3G/D

EX-T4VH 335-11Z-3G/D

Item nº 151189297

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-T4VH 335-20Z-3G/D

EX-T4VH 335-20Z-3G/D

Item nº 151195851

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-T4VH 335-11ZUE-RMS-3G/D

EX-T4VH 335-11ZUE-RMS-3G/D

Item nº 153010144

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

Item nº 151187075

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4VH 335-02Z-3G/D

EX-Z4VH 335-02Z-3G/D

Item nº 151194056

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-U180-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-U180-3G/D

Item nº 151195351

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D

Item nº 153002161

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4VH 335-02Z-RMS-3G/D

EX-Z4VH 335-02Z-RMS-3G/D

Item nº 153011143

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-Z4VH 335-11Z-1637-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-1637-3G/D

Item nº 151205565

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

10 resultados encontrados