Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. EX-335 Alavanca tipo haste 10H
  2. EX-335 Alavanca tipo haste 10H
EX-335 Alavanca tipo haste 10H

EX-335 Alavanca tipo haste 10H

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
3 Produtos
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

Item nº 151192363

Interruptor de posição EX

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Item nº 151190020

Interruptor de posição EX

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Item nº 151191055

Interruptor de posição EX

3 resultados encontrados