EX-AZ 16-03ZVRK-3D
Código do item:101193631

Descrição do produto
- 3 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- Zona Ex 22
- Invólucro em termoplástico
- Codificação múltipla
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Isolamento protegido
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-AZ 16-03ZVRK-3D
Número de artigo (Número de encomenda)101193631
EAN (European Article Number)4030661356457
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto195g
Propriedades globais - Características
Força de retençãoSim
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório8mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 10N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M16x1.5
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132,5A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoFechamento da fendaIncluindo prensa-cabo e bujão com certificação ExO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Codificação individual, disponível sob consulta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 19:10