EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Código do item:101185216
Arquivo

Descrição do produto
- Cabeça do atuador, pode ser deslocado 270º
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Alavanca de travamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Equipamento centralizador disponível
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Identificação de bloqueio SZ 415 para prevenir fechamento acidental
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Número de artigo (Número de encomenda)101185216
EAN (European Article Number)4030661345918
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBujão roscado com certificado EXO atuador não está incluído no fornecimento.
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto195g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dobradiça de portaÀ direita
Percurso de abertura, obrigatório10,7mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 5N
Orientação (força de abertura obrigatória)por contacto normalmente fechado
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Rotação do elemento atuador270°
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor114mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/11/2026, 05:24